D-SUB érintkezőbetét - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688094

D-SUB érintkezőbetét, 2-es Shell méret, 15 jelérintkezővel, érintkező típusa aljzat, csavaros csatlakozás, egyenes, IP67-es védettségű falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1688094
Csomagolási egység 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 210 (C-2-2013)
GTIN 4017918179571
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,019 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás