Csatlakozóaljzat - RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - 1685518

M23 csatlakozóaljzat, 19 pólusú, döntött, árnyékolt, szabadon konfigurálható, forrasztott csatlakozással, 9,5 mm ... 14,5 mm külső vezetékátmérőhöz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1685518
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 316 (C-2-2017)
GTIN 4017918878917
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,208 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás