Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-S - 1683947

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, kapcsolva a következővel Z-dióda, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1683947
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 90 (PC-2007)
GTIN 4017918185930
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,266 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás