Szenzor/aktor kábel - SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR SH - 1682964

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat döntött M12, A-kódolás, kábelhossz: 1,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
  • Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1682964
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 210 (C-2-2017)
GTIN 4017918169244
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,082 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás