Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-M12MR/ 3,0-PUR SH - 1682692

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, Csatlakozó döntött M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 3 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
  • Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1682692
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 199 (C-2-2017)
GTIN 4017918168971
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,140 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás