Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16- 5,0PUR - 1680924

Sensor-/Aktor-doboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 5, kódolás: A - standard, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: Nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 5 m, árnyékolás: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A robusztus háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
  • Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben
  • Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1680924
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171247
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,111 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás