Krimpérintkező - CK2,5-ED-1,50BU AU - 1674820

Krimpérintkező, 2,5 mm, egyszeres aljzatérintkező, 1,5 mm²-es érkeresztmetszet, aranyozott

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1674820
Csomagolási egység 100 db
Katalógus oldalszáma Oldal 505 (C-2-2017)
GTIN 4017918135522
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 74152900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás