Beépíthető csatlakozók - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671124

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 5 pólusú, M12, A kódolású, falon átvezető /csavaros szerelés Pg9 menettel, pozícionálható, 0,5 m TPE érvezetékkel, 5 x 0,34 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1671124
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918134976
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,026 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás