Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-S F - 1669932

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, szürke RAL 7001, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel Z-dióda, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Robusztus szelepcsatlakozó Z-diódával, védőkapcsolóként
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
  • Kompakt: Lapos kivitel a kis helykínálattal rendelkező alkalmazásokhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1669932
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134839
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,304 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás