Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR B - 1668195

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat döntött M12, A-kódolás, 2. és 4. láb áthidalva, kábelhossz: 1,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
  • Az áthidaló funkciók célszerű integrálása közvetlenül a csatlakozóba

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1668195
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 194 (C-2-2017)
GTIN 4017918136987
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,051 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás