Dugaszfél - HCC 4-MC - 1660669

Dugaszfél, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 13,5 A, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozások száma: 10, keresztmetszet:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm, szín: szürke, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Megbízható húzó tehermentesítés a dugaszon és az aljzaton is
  • Kézérintésbiztos, kihúzott állapotban is

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1660669
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 439 (C-3-2013)
GTIN 4017918022266
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,015 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás