Védőfedél - HC-B 10-SD-FL/FS - 1660177

Védőfedél B10, hosszanti kengyelhez, védőfedél anyaga: PA, magasság: 18,5 mm, tömítés: nem, fogózsinórral, A zsinórszem átmérője: 30 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1660177
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 655 (C-2-2017)
GTIN 4017918021917
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,025 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás