Installációs kábel - VS-CAT7-4X2X26 AWG/7-BK/100 - 1658914

CAT7-S/FTP kábel, 4 x 2 x 26 AWG, hajlékony (hét eres), árnyékolt, külső köpeny PUR halogénmentes, külső átmérő 7,9 mm, RAL 9005 (fekete), kábeltekercs 100 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1658914
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 177 (PC-2007)
GTIN 4046356166126
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,222 kg
Vámtarifaszám 85444290
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás