Hálózati kábel - VS-M12MS-8CON-RJ45-940/2,0 - 1658778

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, négy érpáras, AWG 26 hajlékony (hét eres), Line, RAL 5021 (vízkék), 8 pólusú A kódolású M12, RJ45 dugaszra, hossza 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1658778
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163071
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,118 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás