Hálózati kábel - VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5 - 1658710

Beépíthető csatlakozó M12, aljzat, 8 pólusú, A kódolású, falon átvezető szereléshez, hajlékony AWG 26 (hét eres) Ethernet vezetékkel és RJ45 dugasszal, hossza 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1658710
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163019
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,062 kg
Vámtarifaszám 85444210

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás