Hordozósínre szerelhető adapter - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Hordozósínre szerelhető adapter, védettség: IP20, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT6, anyag: PC-GF, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 24-22, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kalapsínre szerelhető
  • speciális szerszám nélküli konfekcionálás
  • DIN sínadapter
  • DIN 43880
  • Könnyű szerelés
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1658118
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 363 (C-4-2015)
GTIN 4046356149174
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,061 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CH (Svájc)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás