Hálózati kábel - VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5 - 1657562

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, két érpáras, AWG 26 hajlékony (hét eres), RAL 5021 (vízkék), 4 pólusú D kódolású M12, RJ45 dugaszra, hossza 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1657562
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 182 (PC-2007)
GTIN 4046356101592
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,049 kg
Vámtarifaszám 85444210
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás