Vezeték - VS-RJ45-RJ45-933-B/ 5,0 - 1657339

Vezeték, PROFINET CAT5, 4-pólusú, PVC, sárgászöld RAL 6018, Dugasz egyenes RJ45, a Dugasz egyenes RJ45, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1657339
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 208 (PC-2007)
GTIN 4046356100533
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,366 kg
Vámtarifaszám 85444210
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás