Optikai kábel-dugasz - VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - 1657009

SC-RJ, IP67, duplex optikai kábel csatlakozó, gyorscsatlakozással, 980/1000 µm polimerszál számára, 2,2 mm átmérőjű érhez, 5,0 mm ... 8,5 mm vezeték átmérőhöz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1657009
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 358 (C-2-2017)
GTIN 4046356081382
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,035 kg
Vámtarifaszám 85367000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás