D-SUB kábel - VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - 1656275

Konfekcionált árnyékolt D-SUB kábel, 15 pólusú, hajlékony (hét érszálas), kábelszín RAL 7000 (szürke), védettség IP20, 1-es fej 2-es Shell aljzattal és egyenes vezetékeágazással, 2-es fej 2-es Shell dugasszal és egyenes vezetékleágazással, hossza 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1656275
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 218 (C-2-2013)
GTIN 4046356029759
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,185 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás