D-SUB kábel - VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - 1656246

Konfekcionált D-SUB árnyékolt kábel, 9 pólusú, hajlékony (7 huzalos), a kábel színe RAL 7000 (szürke), 4-40 UNC menettel rögzíthető, védettség: IP20-as, 1-es fej 1-es Shell aljzattal és egyenes kábelleágazással, 2-es fej 1-es Shell csappal és egyenes kábelleágazással, hossza: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1656246
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 218 (C-2-2013)
GTIN 4046356029728
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,131 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás