Vezeték - VS-08-LI-VSIP67-VSIP20G-CF-5,0 - 1655001

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpáras, AWG 26 sodrott (hét szálas), Line, színe RAL 5021 (vízkék), RJ45/IP67-ről csavart RJ45/IP20-ra, hossza 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1655001
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 172 (PC-2007)
GTIN 4046356028974
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,232 kg
Vámtarifaszám 85444210

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás