Vezeték - VS-08-4X2X26C6/7-2XVS67/5,0 - 1653197

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT6, árnyékolt, két érpáras, AWG 26 sodrott (hét eres), Line, RAL 5021 (vízkék), RJ45/IP67-ről RJ45/IP67-re, hossza 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1653197
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 173 (PC-2007)
GTIN 4017918970093
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,287 kg
Vámtarifaszám 85444210

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás