Készülékház - HC-B 24-TFL-76/O1STM25G - 1645082

HEAVYCON lengő tokozat, B24 kialakítás, hosszanti kengyelhez, magasság: 76 mm, 1x M25-ös csőcsonk nélkül, vezetékleágazás: felül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1645082
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 571 (PC-2011)
GTIN 4017918912963
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,350 kg
Vámtarifaszám 85389099
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás