Szenzor/aktor csatlakozó - SACC-M12MS-4QO-0,34-M - 1641691

Szenzor/aktor csatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel külső átmérője 3,5 mm ... 6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1641691
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918928926
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,013 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás