Kábel-tömszelence - KV-M-M50-GD-(2X9) - 1636538

HEAVYCON M50 fém tömszelence, fali átvezetés adatvonali csatlakozókhoz, osztott tömítéssel, 2 x 9 mm furatátmérő; belső átmérő 42 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1636538
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 615 (C-4-2013)
GTIN 4046356028264
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,258 kg
Vámtarifaszám 74122000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás