DC töltőkábelek - EV-T2M4CC-DC125A-7,0M50ESBK00 - 1629245

DC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, CCS 2. típus, Combined Charging System, IEC 62196-3, Dizájn-sorozat Standard, fekete, egyenes, FIGYELEM: adott esetben kábelmenedzsmentre lehet szükség., Csatlakozóprofil: fekete, Megfogható rész: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

DC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel CCS 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek gyors egyenáramú (DC) töltéséhez, töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • ISO TS 16949 szabvány szerinti gyártás
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
  • Beépített hőmérséklet-érzékelők a teljesítményérintkezők hőmérsékletének felügyeletére
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1629245
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626459929
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás