AC töltőkábelek - EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK01 - 1628419

AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval, nyitott vezetékvéggel, kengyelzár-reteszelési lehetőséggel és védősapkával, Típus 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), dizájn-sorozat C-Line, kábel: 5 m, fekete, egyenes, csatlakozó fej: fekete, megfogható rész: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, 1. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Tanúsítva az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szerint
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
  • Az LV124, LV214, LV215-2 jelű járműipari szabványok válogatott tesztjeinek megfelelően vizsgálva
  • Megbízhatóan működő, kiegészítő tömítéssel ellátott reteszelőkar
  • Opcionális reteszelési lehetőség kengyelzárral
  • Folyamatos hosszirányú tömítettség a víz kábelbe való bejutásának megakadályozására

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1628419
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 743 (C-2-2017)
GTIN 4055626446509
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás