új

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC - 1628393

A nyomtatott áramköri lap kivitelű EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról, az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Az összes töltési funkció, átfogó konfigurációs beállítások, valamint egy reteszelésvezérlés integrálva van benne.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1628393
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626448015
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás