AC töltőkábelek - EV-T2G3PC-3AC32A-7,0M6,0ESBK01 - 1628199

Mobil AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, védősapkákkal, Típus 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), dizájn-sorozat C-Line, kábel: 7 m, fekete, egyenes, FIGYELEM: adott esetben kábelmenedzsmentre lehet szükség., csatlakozó fej: fekete, megfogható rész: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Mobil AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a töltőállomások 2. típusú nyilvános töltőaljzataival (EVSE)

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Tanúsítva az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szerint
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
  • Az LV124, LV214, LV215-2 jelű járműipari szabványok válogatott tesztjeinek megfelelően vizsgálva
  • Folyamatos hosszirányú tömítettség a víz kábelbe való bejutásának megakadályozására

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1628199
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626395623
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,563 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás