DC töltőkábelek - EV-T2M4CC-DC60A-15,0M16ESBK00 - 1628095

DC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, CCS 2. típus, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), dizájn-sorozat Standard, kábel: 15 m, fekete, egyenes, FIGYELEM: a kábelhossz túllépi a szabványban előírt 10 m-t., csatlakozó fej: fekete, megfogható rész: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

DC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel CCS 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek gyors egyenáramú (DC) töltéséhez, töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Tanúsítva az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szerint
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
  • Beépített hőmérséklet-érzékelők a teljesítményérintkezők hőmérsékletének felügyeletére
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1628095
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626380780
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás