Nyilvános töltőaljzat - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,5M2,5E11 - 1627945

Nyilvános töltőaljzat elektromos járművek váltóáramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a nyilvános töltőcsatlakozókkal, Típus 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Reteszelő aktuátor, Egyes vezetékerek, Hossz: 0,5 m, Egy csapófedél csavaros csatlakozása: Csak a hátoldalon lehetséges, Kiegészítő védelem fröccsenő víz ellen hátulról, az erek egyenkénti tömítésével

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Nyilvános töltőaljzat elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a 2. típusú nyilvános töltőcsatlakozókkal, e-mobilitás töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Egységes, helytakarékos beépítési hely minden Phoenix Contact nyilvános töltőaljzathoz
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • ISO TS 16949 szabvány szerinti gyártás
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
  • Beépített töltés közbeni reteszelés

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627945
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626366920
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,405 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás