RC-17S1N8AQ3EQ - 1627902

Nincs elérhető kép

Hátfali átvezetés, Pg 13,5 csatlakozómenettel, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 17, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, Központi rögzítés, Falvastagság min.: 0,8 mm, Falvastagság max.: 6,5 mm, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 10,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627902
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356719988
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,117 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás