AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

A nyomtatott áramköri lap kivitelű EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Fixen felszerelt jármű-töltőcsatlakozós töltőoszlopokhoz optimalizálva. Az összes töltési funkció és átfogó konfigurációs beállítások már bele vannak integrálva.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627742
Csomagolási egység 25 db
Minimális rendelési mennyiség 25 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 764 (C-2-2017)
GTIN 4055626364476
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás