Nyilvános töltőaljzat - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Nyilvános töltőaljzat elektromos járművek váltóáramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a nyilvános töltőcsatlakozókkal,Típus 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Reteszelő aktuátor,Egyes vezetékerek,hossz: 0,7 m, egy csapófedél csavaros csatlakozása: csak elülső oldalról lehetséges

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Nyilvános töltőaljzat elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a 2. típusú nyilvános töltőcsatlakozókkal, e-mobilitás töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Egységes, helytakarékos beépítési hely minden Phoenix Contact nyilvános töltőaljzathoz
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Tanúsítva az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szerint
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Opcionális csapófedél gyors és egyszerű előlapi szerelése
  • Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
  • Beépített töltés közbeni reteszelés

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627633
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626346069
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,568 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás