Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - PRC 5-FT25-MC WO NUT - 1627609

PRC érintkezőtartó érintkezők nélkül, fekete, 5 pólusú, 690 V / 35 A, 2,5 mm² ... 6 mm²-es krimpérintkezőkhöz, anya nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627609
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626337852
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás