Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - PRC 3-FT25-MC WO NUT - 1627608

PRC érintkezőtartó érintkezők nélkül, fekete, 3 pólusú, 690 V / 35 A, 2,5 mm² ... 6 mm²-es krimpérintkezőkhöz, anya nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627608
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626337845
Vámtarifaszám 85472000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás