AC töltőkábelek - EV-GBG3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627606

Mobil AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, védősapkákkal, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 440 V (AC), dizájn-sorozat C-Line, kábel: 5 m, fekete, egyenes, csatlakozó fej: fekete, megfogható rész: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Mobil AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval GB/T típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a töltőállomások GB/T típusú nyilvános töltőaljzataival (EVSE)

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Tanúsítva az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szerint
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
  • Az LV124, LV214, LV215-2 jelű járműipari szabványok válogatott tesztjeinek megfelelően vizsgálva
  • Megbízhatóan működő, kiegészítő tömítéssel ellátott reteszelőkar
  • Folyamatos hosszirányú tömítettség a víz kábelbe való bejutásának megakadályozására

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627606
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 755 (C-2-2017)
GTIN 4055626342870
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,590 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás