AC töltőkábelek - EV-GBG3C-1AC16A-5,0M2,5ESBK01 - 1627599

AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, védősapkával, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, Dizájn-sorozat C-Line, fekete, egyenes, Csatlakozóprofil: fekete, Megfogható rész: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, GB/T típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • ISO TS 16949 szabvány szerinti gyártás
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
  • Az LV124, LV214, LV215-2 jelű járműipari szabványok válogatott tesztjeinek megfelelően vizsgálva
  • Megbízhatóan működő, kiegészítő tömítéssel ellátott reteszelőkar
  • Folyamatos hosszirányú tömítettség a víz kábelbe való bejutásának megakadályozására

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627599
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 753 (C-2-2017)
GTIN 4055626342801
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,320 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás