új

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - 1627367

A nyomtatott áramköri lap kivitelű EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Fixen felszerelt jármű-töltőcsatlakozós töltőoszlopokhoz optimalizálva. Csatlakozás az alapsávra nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozóval.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627367
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 765 (C-2-2017)
GTIN 4055626342979
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás