AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - 1627353

A nyomtatott áramköri lap kivitelű EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál az IEC 61851-1, Mode 3, Case B (dugaszolóaljzat) vagy C (jármű-töltőcsatlakozó) szerint. Csatlakozás az alapsávra nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozóval.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627353
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 765 (C-2-2017)
GTIN 4055626342986
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,130 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás