Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - SH-8EPC58AH000S - 1627205

Készülékcsatlakozó hátsó fal, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 4+4+4+PE / 3+N+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Lapos tömítés, Központi rögzítés M26 x 1, Falvastagság min.: 1,5 mm, Falvastagság max.: 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
  • CAT5 adatinterfész 100 Mbit/s sebességig
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627205
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 118 (C-2-2017)
GTIN 4055626408200
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás