Dugaszolható toldócsatlakozók - TU-17S1N129UDU - 1627180

Nincs elérhető kép

Toldó csatlakozó dugasz, egyenes, árnyékolt: van, Bajonett reteszelés, M23, Pólusszám: 17, csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 14,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627180
Csomagolási egység 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356876438
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,101 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás