Hátfali átvezetés - SF-7EP1N8AC0A5 - 1627037

Hátfali átvezetés, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 4+3+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4xM3, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 5,5 mm... 8,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1627037
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626289779
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás