Hátfali átvezetés - UC-17P1N8AQ0AD - 1626087

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Átvezetés, hátsó fal, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 17, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, Központi rögzítés, Kábelkeresztmetszet: 13,5 mm ... 14,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1626087
Csomagolási egység 12 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356876780
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,108 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás