UC-17P1N8AQPAD - 1625624

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Hátfali átvezetés, Pg16 csatlakozómenettel, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 17, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, Központi rögzítés, kábelátmérő-tartomány: 6,5 mm ... 14,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1625624
Csomagolási egység 12 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356877244
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,146 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás