új

Kábelcsatlakozók - CA-1RP1N8AT008 - 1624078

Az ábrán a 12 pólusú, forrasztható érintkezős termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, döntött, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 16+2+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 10 mm ... 14,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Döntött kábelleágazás szűkös helyviszonyokhoz
  • Illesztés különböző alkalmazásokhoz a beállítható kábelelvezetési iránynak köszönhetően
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
  • Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1624078
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 85 (C-2-2017)
GTIN 4055626230696
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás