új

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - CA-17P1N126L00 - 1624055

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Készülékcsatlakozó, elülső fal, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 17, csatlakozási mód: Dugasz, Forrasztható csatlakozás, Axiális tömítés, Központi rögzítés M20 x 1,5, ellenanyával pozícionálható

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
  • Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
  • Forrasztható csatlakozás: bevált csatlakozástechnika különböző sodratokhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1624055
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 91 (C-2-2017)
GTIN 4055626227764
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás