Krimpérintkező - RC-15P2100 - 1623780

Az ábra a csatlakozási tartománytól függően eltérhet

Krimpérintkező, siető (PE), esztergált, az érintkező átmérője 1,5 mm, krimpelési tartomány 0,5 mm²...1 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Nagy húzószilárdságú csatlakozás
  • Kis átmeneti ellenállás
  • Könnyű gyártásfelügyelet

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1623780
Csomagolási egység 100 db
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 97 (C-2-2017)
GTIN 4055626190297
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás