Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - SB-8EPSD8AA700S - 1623723

Készülékcsatlakozó, elülső fal, döntött, csavarható, árnyékolt: van, SPEEDCON, M40, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø4,2

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
  • Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
  • A jelátvitelhez összesen nyolc érintkező áll rendelkezésre
  • A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1623723
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 129 (C-2-2017)
GTIN 4055626194950
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,600 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás